20212216
20212216
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 11,8957 Kč |
100 - 249 | 10,6565 Kč |
250 - 749 | 9,4174 Kč |
750 + | 8,426 Kč |
Velikost spoje | 6x24 |
---|---|
d1 tol. h11 | 6.0 |
h1 | 24.0 |
h2 | 40.0 |
h3 | 35.0 |
h4 | 6.0 |
l1 | 14.0 |
l2 | 16.0 |
Hmotnost (g) | 5.0 |
Povrchová úprava | pozinkováno |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.