20212223
20212223
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 13,6304 Kč |
100 - 249 | 12,3913 Kč |
250 - 749 | 10,9044 Kč |
750 + | 9,665 Kč |
Velikost spoje | 8x16 |
---|---|
d1 tol. h11 | 8.0 |
h1 | 16.0 |
h2 | 38.0 |
h3 | 31.0 |
h4 | 8.0 |
l1 | 19.0 |
l2 | 23.0 |
Hmotnost (g) | 11.0 |
Povrchová úprava | pozinkováno |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.