20212230
20212230
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 30,2348 Kč |
100 - 249 | 24,287 Kč |
250 - 749 | 22,80 Kč |
750 + | 21,065 Kč |
Velikost spoje | 8x32 |
---|---|
d1 tol. h11 | 8.0 |
h1 | 32.0 |
h2 | 53.0 |
h3 | 47.0 |
h4 | 8.0 |
l1 | 19.0 |
l2 | 23.0 |
Hmotnost (g) | 12.0 |
Povrchová úprava | pozinkováno |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.