Menu Vyhledávání

svorky zajišťovací - pro třmenové klouby 10x40 10.0 40.0 ocel

Tyto pojistné svorky pro třmenové spoje se používají k zajištění čepů s otvorem pro závlačku. Mají tvar U, který se nasadí na třmenový spoj a zabrání mu v posunu. Mají snadnou montáž i demontáž jednoduchým odebráním. Jsou stříbrně pozinkovány, mají dlouhou životnost a jsou odolné vůči drsným podmínkám.
Nové objednací číslo:

20212254

Staré objednací číslo:

20212254

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 18,8348 Kč
100 - 249 16,8522 Kč
250 - 749 15,1174 Kč
750 + 13,135 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

18,83 Kč

1 x 18,8348 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost spoje 10x40
d1 tol. h11 10.0
h1 40.0
h2 66.0
h3 59.0
h4 10.0
l1 23.0
l2 27.0
Hmotnost (g) 20.0
Povrchová úprava pozinkováno
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás