20212285
20212285
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 29,4913 Kč |
100 - 249 | 26,5174 Kč |
250 - 749 | 23,5435 Kč |
750 + | 20,57 Kč |
Velikost spoje | 14x28 |
---|---|
d1 tol. h11 | 14.0 |
h1 | 28.0 |
h2 | 62.0 |
h3 | 52.0 |
h4 | 14.0 |
l1 | 31.0 |
l2 | 34.0 |
Hmotnost (g) | 47.0 |
Povrchová úprava | pozinkováno |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.