Menu Vyhledávání

svorky zajišťovací - pro třmenové klouby 14x56 14.0 56.0 ocel

Tyto pojistné svorky pro třmenové spoje se používají k zajištění čepů s otvorem pro závlačku. Mají tvar U, který se nasadí na třmenový spoj a zabrání mu v posunu. Mají snadnou montáž i demontáž jednoduchým odebráním. Jsou stříbrně pozinkovány, mají dlouhou životnost a jsou odolné vůči drsným podmínkám.
Nové objednací číslo:

20212292

Staré objednací číslo:

20212292

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 109,787 Kč
100 - 249 87,7304 Kč
250 - 749 82,2783 Kč
750 + 76,826 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

109,79 Kč

1 x 109,787 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost spoje 14x56
d1 tol. h11 14.0
h1 56.0
h2 92.0
h3 82.0
h4 14.0
l1 31.0
l2 34.0
Hmotnost (g) 50.0
Povrchová úprava pozinkováno
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás