Menu Vyhledávání

svorky zajišťovací - pro třmenové klouby 16x64 16.0 64.0 ocel

Tyto pojistné svorky pro třmenové spoje se používají k zajištění čepů s otvorem pro závlačku. Mají tvar U, který se nasadí na třmenový spoj a zabrání mu v posunu. Mají snadnou montáž i demontáž jednoduchým odebráním. Jsou stříbrně pozinkovány, mají dlouhou životnost a jsou odolné vůči drsným podmínkám.
Nové objednací číslo:

20212315

Staré objednací číslo:

20212315

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 76,0826 Kč
100 - 249 68,40 Kč
250 - 749 60,9652 Kč
750 + 53,283 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

76,08 Kč

1 x 76,0826 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost spoje 16x64
d1 tol. h11 16.0
h1 64.0
h2 103.0
h3 92.0
h4 16.0
l1 36.0
l2 39.0
Hmotnost (g) 74.0
Povrchová úprava pozinkováno
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás