Menu Vyhledávání

svorky zajišťovací - pro třmenové klouby 5x12 5.0 12.0 Igumid G

Tyto plastové pojistné svorky pro třmenové spoje se používají k zajištění čepů s otvorem pro závlačku. Mají tvar U, který se nasadí na třmenový spoj a zabrání mu v posunu. Mají snadnou montáž i demontáž jednoduchým odebráním. Jsou velmi lehké a odolné vůči korozi.
Nové objednací číslo:

20212353

Staré objednací číslo:

20212353

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 30,628 Kč
10 - 24 27,664 Kč
25 - 49 25,935 Kč
50 - 99 24,453 Kč
100 - 249 22,971 Kč
250 + 21,489 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

30,63 Kč

1 x 30,628 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost spoje 5x12
d1 tol. h11 5.0
h1 12.0
h2 27.0
h3 23.0
h4 6.5
l1 14
l2 15.5
Hmotnost (g) 8.0
Povrchová úprava černá
Materiál Igumid G

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás