Menu Vyhledávání

svorky zajišťovací - pro třmenové klouby 8x16 8.0 16.0 Igumid G

Tyto plastové pojistné svorky pro třmenové spoje se používají k zajištění čepů s otvorem pro závlačku. Mají tvar U, který se nasadí na třmenový spoj a zabrání mu v posunu. Mají snadnou montáž i demontáž jednoduchým odebráním. Jsou velmi lehké a odolné vůči korozi.
Nové objednací číslo:

20212377

Staré objednací číslo:

20212377

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 36,309 Kč
10 - 24 32,604 Kč
25 - 49 30,875 Kč
50 - 99 29,146 Kč
100 - 249 27,17 Kč
250 + 25,441 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

36,31 Kč

1 x 36,309 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost spoje 8x16
d1 tol. h11 8.0
h1 16.0
h2 35.5
h3 30.0
h4 8.0
l1 19
l2 21.0
Hmotnost (g) 11.0
Povrchová úprava černá
Materiál Igumid G

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás