Menu Vyhledávání

svorky zajišťovací - pro třmenové klouby 12x24 12.0 24.0 Igumid G

Tyto plastové pojistné svorky pro třmenové spoje se používají k zajištění čepů s otvorem pro závlačku. Mají tvar U, který se nasadí na třmenový spoj a zabrání mu v posunu. Mají snadnou montáž i demontáž jednoduchým odebráním. Jsou velmi lehké a odolné vůči korozi.
Nové objednací číslo:

20212391

Staré objednací číslo:

20212391

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 53,105 Kč
10 - 24 47,918 Kč
25 - 49 45,201 Kč
50 - 99 42,484 Kč
100 - 249 39,767 Kč
250 + 37,297 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

53,11 Kč

1 x 53,105 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost spoje 12x24
d1 tol. h11 12.0
h1 24.0
h2 53.0
h3 45.0
h4 12.0
l1 28
l2 31.0
Hmotnost (g) 16.0
Povrchová úprava černá
Materiál Igumid G

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás