Menu Vyhledávání

svorky zajišťovací - pro třmenové klouby 16x32 16.0 32.0 Igumid G

Tyto plastové pojistné svorky pro třmenové spoje se používají k zajištění čepů s otvorem pro závlačku. Mají tvar U, který se nasadí na třmenový spoj a zabrání mu v posunu. Mají snadnou montáž i demontáž jednoduchým odebráním. Jsou velmi lehké a odolné vůči korozi.
Nové objednací číslo:

20212407

Staré objednací číslo:

20212407

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 84,474 Kč
10 - 24 76,076 Kč
25 - 49 71,877 Kč
50 - 99 67,678 Kč
100 - 249 63,479 Kč
250 + 59,033 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

84,47 Kč

1 x 84,474 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost spoje 16x32
d1 tol. h11 16.0
h1 32.0
h2 73.0
h3 62.0
h4 16.0
l1 36
l2 40.0
Hmotnost (g) 22.0
Povrchová úprava černá
Materiál Igumid G

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás