Menu Vyhledávání

Svorky pružinové #6,M3.5 7.9 mm (W) černá

This clip is made of stainless steel SAE30301 and is coated in black plastic vinyl for protection and insulation. It can be mounted with an M3 screw or rivet and it will hold down round cables, ribbon cables and tubing easily without having to remove the clip.
Nové objednací číslo:

10174388

Staré objednací číslo:

STCV-1

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 20,6936 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

20 693,60 Kč

1000 x 20,6936 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Uchycení šroub
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící SAE 301
Kompatibilní velikosti závitu #6,M3.5
Délka základny 40.9 mm
Celková šířka 7.9 mm
Celní nomenklatura 7318190090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás