Menu Vyhledávání

Svorky pružinové #6,M3.5 9.5 mm (W) černá

This tension cable clamp is made of black Acetal and is mounted with screws or rivers of M3, M3.5. Maximum hold is 9.4 mm.
Nové objednací číslo:

10035498

Staré objednací číslo:

TC-30-1-01BK

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 3,0399 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 039,90 Kč

1000 x 3,0399 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Uchycení šroub
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Kompatibilní velikosti závitu #6,M3.5
Délka základny 33.4 mm
Průměr kabelu 9.4 mm
Celková výška 7.4 mm
Celková šířka 9.5 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás