Menu Vyhledávání

Upínače Pitbull 35.0 76.2 25.4 ocel kalená

Tyto modulární upínací svorky Pitbull pevně uchytí obrobek během obrábění nebo svařování. Vytvářejí velkou přítlačnou sílu a mají nízký profil, takže umožňují snadný přístup k obrobku. Vyrobeny z kalené oceli.
Nové objednací číslo:

20266233

Staré objednací číslo:

20266233

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 1 696,6174 Kč
5 - 9 1 526,8565 Kč
10 - 19 1 442,10 Kč
20 + 1 357,343 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 696,62 Kč

1 x 1 696,6174 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ těla nízkoprofilové
Typ svorky Pitbull – s tupou hranou
d1 M12
h1 35.0
l1 76.2
l2 50.0
w1 25.4
Materiál ocel kalená

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás