Svorky upínací Pitbull – modulární mají nízký profil a velkou přítlačnou sílu. Jsou určeny pro použití s upínacími prvky nebo krychlemi.
Varianta s drážkou obsahuje jazýček, který nadzvedne obrobek od obráběcího stolu během frézování nebo vrtání. Zatímco malá varianta je vhodná k upínání obrobků v řadě, zadní povrch svorky se používá k vyhledání dalšího obrobku.
Zadní část svorky je kolmá ke spodní části pro řádné umístění dílu. Po uchycení jsou pevné a připravené k použití. Používají se v převodových systémech, u strojů a zařízení, ve stavebnictví a vrtných soupravách.
Materiál: ocel kalená Produktová řada: SR12033
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | w1 | Typ svorky | Typ těla | h1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968,2041 Kč - 1 210,1918 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
76.2
|
25.4
|
|
nízkoprofilové
|
35.0
|
||
| 1 074,6484 Kč - 1 343,438 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
76.2
|
25.4
|
|
nízkoprofilové
|
35.0
|
||
| 1 398,0633 Kč - 1 747,5159 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
76.2
|
25.4
|
|
nízkoprofilové
|
35.0
|
||
| 1 857,0231 Kč - 2 184,7778 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
57.1
|
31.2
|
|
Kompaktní
|
25.1
|
||
| 4 212,8257 Kč - 4 956,4003 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
107.0
|
38.1
|
|
s drážkou
|
40.9
|
||
| 1 857,0231 Kč - 2 184,7778 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
57.1
|
31.2
|
|
Kompaktní
|
25.1
|
||
| 4 212,8257 Kč - 4 956,4003 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
107.0
|
38.1
|
|
s drážkou
|
40.9
|
||
| 1 987,7167 Kč - 2 338,4448 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
103.6
|
31.7
|
|
s drážkou
|
25.1
|
||
| 2 917,3761 Kč - 3 432,2377 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
68.6
|
37.6
|
|
Kompaktní
|
31.5
|
||
| 2 917,3761 Kč - 3 432,2377 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
68.6
|
37.6
|
|
Kompaktní
|
31.5
|
||
| 1 987,7167 Kč - 2 338,4448 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
103.6
|
31.7
|
|
s drážkou
|
25.1
|
||
| 1 398,0633 Kč - 1 747,5159 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
76.2
|
25.4
|
|
nízkoprofilové
|
35.0
|
||
| 1 398,0633 Kč - 1 747,5159 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
76.2
|
25.4
|
|
nízkoprofilové
|
35.0