Menu Vyhledávání

Upínače Pitbull 31.5 68.6 37.6 ocel kalená

Tyto modulární upínací svorky Pitbull pevně uchytí obrobek během obrábění nebo svařování. Vytvářejí velkou přítlačnou sílu a mají nízký profil, takže umožňují snadný přístup k obrobku. Vyrobeny z kalené oceli.
Nové objednací číslo:

20267377

Staré objednací číslo:

20267377

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 3 332,2696 Kč
5 - 9 3 165,7304 Kč
10 - 19 2 998,9435 Kč
20 + 2 832,404 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 332,27 Kč

1 x 3 332,2696 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ těla Kompaktní
h1 31.5
l1 68.6
l2 47.0
Posun s1 1.3
w1 37.6
w2 18.8
Max. utahovací moment (Nm) 40.6
Max. upínací síla (kN) 26.0
Materiál ocel kalená

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás