20267407
20267407
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 2 270,3348 Kč |
5 - 9 | 2 156,8304 Kč |
10 - 19 | 2 043,3261 Kč |
20 + | 1 929,822 Kč |
Typ těla | s drážkou |
---|---|
Typ svorky | S tupou hranou |
h1 | 25.1 |
h2 | 18.5 |
l1 | 103.6 |
l2 | 43.2 |
l3 | 12.7 |
Posun s1 | 0.6 |
w1 | 31.7 |
w2 | 9.1 |
Max. utahovací moment (Nm) | 22.5 |
Max. upínací síla (kN) | 16.0 |
Materiál | ocel kalená |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.