20267421
20267421
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 4 812,0391 Kč |
5 - 9 | 4 571,40 Kč |
10 - 19 | 4 330,7609 Kč |
20 + | 4 090,122 Kč |
Typ těla | s drážkou |
---|---|
Typ svorky | S tupou hranou |
h1 | 40.9 |
h2 | 35.0 |
l1 | 107.0 |
l2 | 37.6 |
l3 | 10.9 |
Posun s1 | 1.3 |
w1 | 38.1 |
w2 | 9.1 |
Max. utahovací moment (Nm) | 40.6 |
Max. upínací síla (kN) | 26.0 |
Materiál | ocel kalená |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.