20267148
20267148
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 767,0217 Kč |
5 - 9 | 728,6087 Kč |
10 - 19 | 690,4435 Kč |
20 + | 652,03 Kč |
d1 | M4 |
---|---|
d2 | M2 |
h1 | 12.7 |
h2 | 6.3 |
l1 | 15.7 |
l2 | 10.2 |
w1 | 28.6 |
w2 | 10.7 |
w3 | 4.6 |
Max. utahovací moment (Nm) | 3.4 |
Přídržná síla (kN) | 2.2 |
Hmotnost (g) | 18.0 |
Materiál | hliník |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.