Menu Vyhledávání

Upínače Uniforce M8 M4 31.8 hliník

Tyto obrobitelné upínací svorky Uniforce jsou určeny k přesnému uchycení obrobků nepravidelných tvarů. Mají obrobitelné čelisti, které lze kdykoli obrobit pomocí frézky nebo soustruhu. Svorky jsou pevné a efektivní i při vibracích.
Nové objednací číslo:

20267162

Staré objednací číslo:

20267162

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 1 112,987 Kč
5 - 9 1 057,2261 Kč
10 - 19 1 001,713 Kč
20 + 945,952 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 112,99 Kč

1 x 1 112,987 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M8
d2 M4
h1 25.4
h2 12.7
l1 31.8
l2 20.6
w1 50.8
w2 20.8
w3 9.9
Max. utahovací moment (Nm) 25.0
Přídržná síla (kN) 11.1
Hmotnost (g) 13.0
Materiál hliník

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás