Menu Vyhledávání

Upínače Uniforce 10.4 M4 15.9 hliník

Upínací svorky Uniforce jsou kompaktní a malé. Jsou určeny k uchycení dvou díly stejně efektivně jako jedna svorka. Jsou pevné, odolné a šetří místo. Unesou obrovskou zátěž i tlak a zajišťují pevné uchycení.
Nové objednací číslo:

20267094

Staré objednací číslo:

20267094

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 2 097,1044 Kč
5 - 9 1 992,2739 Kč
10 - 19 1 887,4435 Kč
20 + 1 782,613 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 097,10 Kč

1 x 2 097,1044 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 10.4
d2 M4
h1 14.5
h2 12.70
h3 5.6
l1 15.9
w1 12.3
w2 12.7
Max. rychlost 13.2
A/F 3.0
Max. utahovací moment (Nm) 3.4
Qty/pack 8.0
Přídržná síla (kN) 2.23
Hmotnost (g) 100.0
Materiál hliník

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás