Menu Vyhledávání

Upínače Uniforce 16.1 M6 23.8 hliník

Upínací svorky Uniforce jsou kompaktní a malé. Jsou určeny k uchycení dvou díly stejně efektivně jako jedna svorka. Jsou pevné, odolné a šetří místo. Unesou obrovskou zátěž i tlak a zajišťují pevné uchycení.
Nové objednací číslo:

20267100

Staré objednací číslo:

20267100

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 2 131,0565 Kč
5 - 9 2 024,4913 Kč
10 - 19 1 917,9261 Kč
20 + 1 811,361 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 131,06 Kč

1 x 2 131,0565 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 16.1
d2 M6
h1 19.0
h2 19.05
h3 9.5
l1 23.8
w1 18.6
w2 19.0
Max. rychlost 20.3
A/F 5.0
Max. utahovací moment (Nm) 13.5
Qty/pack 6.0
Přídržná síla (kN) 6.68
Hmotnost (g) 222.0
Materiál hliník

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás