20267117
20267117
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 2 049,7696 Kč |
5 - 9 | 1 947,1696 Kč |
10 - 19 | 1 844,8174 Kč |
20 + | 1 742,217 Kč |
d1 | 20.8 |
---|---|
d2 | M8 |
h1 | 25.9 |
h2 | 25.40 |
h3 | 12.7 |
l1 | 31.7 |
w1 | 24.8 |
w2 | 25.4 |
Max. rychlost | 26.9 |
A/F | 6.0 |
Max. utahovací moment (Nm) | 25.0 |
Qty/pack | 4.0 |
Přídržná síla (kN) | 11.13 |
Hmotnost (g) | 340.0 |
Materiál | hliník |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.