Menu Vyhledávání

Upínače Uniforce 30.8 M12 47.6 hliník

Upínací svorky Uniforce jsou kompaktní a malé. Jsou určeny k uchycení dvou díly stejně efektivně jako jedna svorka. Jsou pevné, odolné a šetří místo. Unesou obrovskou zátěž i tlak a zajišťují pevné uchycení.
Nové objednací číslo:

20267124

Staré objednací číslo:

20267124

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 3 522,3522 Kč
5 - 9 3 346,1478 Kč
10 - 19 3 170,1913 Kč
20 + 2 993,987 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 522,35 Kč

1 x 3 522,3522 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 30.8
d2 M12
h1 38.6
h2 38.10
h3 19.0
l1 47.6
w1 37.3
w2 38.1
Max. rychlost 39.9
A/F 10.0
Max. utahovací moment (Nm) 38.4
Qty/pack 2.0
Přídržná síla (kN) 15.58
Hmotnost (g) 612.0
Materiál hliník

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás