Menu Vyhledávání

Nýty zatlačovací 4.0 mm 4.0 mm 5.6 mm polyamid přírodní

Zatlačovací svorky s plochou hlavou s šípovou kotvou je ideální pro aplikace, kde nelze použít kovové spojovací prvky, jako jsou elektrické aplikace a aplikace PCB. Montážní šípová hlava se bezpečně uzamkne a lze ji uvolnit ze spodní strany desky.
Nové objednací číslo:

10014660

Staré objednací číslo:

MB-5-156

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 5,8149 Kč
5000 + 4,7132 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

5 814,90 Kč

1000 x 5,8149 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka ukotvení 5.3 mm
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 4.0 - 4 mm
Průměr hlavy 12.3 mm
Výška hlavy 4.8 mm
Tloušťka spínaného materiálu 4.0 - 5.6 mm
Barva přírodní
Uchycení nýtu Zatlačovací
Tvar hlavy nýtu Plochý
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás