Menu Vyhledávání

Šrouby s okem M6 80.0 7.0 ocel tepelně zpracovaná

Tyto ocelové šrouby s okem se používají ke zvedání, k zajištění zátěže a společně s vázací technikou. Součástí je závitová tyč s okem v horní části. Díky své toleranci a pevnosti jsou ideálním řešením pro výrobní procesy.
Nové objednací číslo:

20198138

Staré objednací číslo:

20198138

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 115,9826 Kč
10 - 14 104,3348 Kč
15 - 24 98,6348 Kč
25 + 92,687 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

115,98 Kč

1 x 115,9826 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tolerance standardní tolerance
d1 M6
l1 80.0
d2 6.0
d3 14.0
l2 18.0
w1 7.0
Hmotnost (g) 20.0
Materiál ocel tepelně zpracovaná
standardní DIN 444

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás