Menu Vyhledávání

Šrouby s okem

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Součástí těchto šroubů s okem je závitová tyč s okem v horní části, což slouží jako hladká nosná plocha pro vidlici. To umožňuje přesné seřízení a flexibilitu. Díky oku se se šroubem snadno manévruje pro rychlé utahování a uvolňování.

Jsou určeny pro rychlé a praktické uchycení komponentů, což výrazně šetří čas i námahu. Jsou ideální v situacích s častou výměnou; šroub se závitem vytváří pevný spoj mezi komponenty a minimalizuje riziko uvolnění nebo poškození během provozu.

Snadná montáž i demontáž nejdříve rukou, pak pomocí nářadí; po umístění části s pantem se může sklopit do pevné polohy a zajistit závitovým koncem. Často se využívají v těžkém průmyslu, např. u krytů strojů, v automobilovém průmyslu, stavebnictví a výrobě.

  • Součástí je závitová tyč s okem v horní části, což slouží jako hladká nosná plocha pro vidlici.
  • Jsou určeny pro rychlé uchycení komponentů, což výrazně šetří čas i námahu.
  • Používají se v automobilovém, stavebním a výrobním průmyslu.
Materiál: ocel tepelně zpracovaná, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SR18822, SR18830

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 52
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 Tolerance d1 d3 Materiál d2 l2 Koupit
69,887 Kč - 87,4826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
standardní tolerance
M5
12.0
ocel tepelně zpracovaná
5.0
16.0
99,1304 Kč - 123,913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
standardní tolerance
M5
12.0
ocel tepelně zpracovaná
5.0
16.0
92,687 Kč - 115,9826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0
standardní tolerance
M6
14.0
ocel tepelně zpracovaná
6.0
18.0
96,6522 Kč - 120,6913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
standardní tolerance
M5
12.0
ocel tepelně zpracovaná
5.0
16.0
79,80 Kč - 99,8739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
standardní tolerance
M6
14.0
ocel tepelně zpracovaná
6.0
18.0
76,3304 Kč - 95,413 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
standardní tolerance
M6
14.0
ocel tepelně zpracovaná
6.0
18.0
102,3522 Kč - 127,8783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0
standardní tolerance
M6
14.0
ocel tepelně zpracovaná
6.0
18.0
93,4304 Kč - 116,7261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
standardní tolerance
M8
18.0
ocel tepelně zpracovaná
8.0
22.0
143,4913 Kč - 179,4261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0
standardní tolerance
M10
20.0
ocel tepelně zpracovaná
10.0
26.0
131,8435 Kč - 164,8044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
75.0
standardní tolerance
M10
20.0
ocel tepelně zpracovaná
10.0
26.0
103,5913 Kč - 129,3652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
standardní tolerance
M10
20.0
ocel tepelně zpracovaná
10.0
26.0
295,1609 Kč - 393,5478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
75.0
vysoké tolerance
M8
18.0
ocel nerezavějící AISI 304
8.0
32.0
486,7304 Kč - 649,0565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0
vysoké tolerance
M12
25.0
ocel nerezavějící AISI 304
12.0
40.0
451,2913 Kč - 564,0522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
160.0
standardní tolerance
M20
40.0
ocel tepelně zpracovaná
18.0
52.0
161,3348 Kč - 215,113 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
vysoké tolerance
M5
12.0
ocel nerezavějící AISI 304
5.0
32.0
177,9391 Kč - 237,1696 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
75.0
vysoké tolerance
M5
12.0
ocel nerezavějící AISI 304
5.0
32.0
889,20 Kč - 1 111,50 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
200.0
standardní tolerance
M24
45.0
ocel tepelně zpracovaná
22.0
60.0
214,6174 Kč - 285,9913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
vysoké tolerance
M6
14.0
ocel nerezavějící AISI 304
6.0
32.0
510,5217 Kč - 638,1522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
200.0
standardní tolerance
M20
40.0
ocel tepelně zpracovaná
18.0
52.0
635,6739 Kč - 794,5304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0
standardní tolerance
M24
45.0
ocel tepelně zpracovaná
22.0
54.0
  • z/ze 3
Šrouby s okem M5 35.0 6.0 ocel tepelně zpracovaná

20198077

Cenové rozmezí
87,4826 Kč - 69,887 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M5
  • l1
    35.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Šrouby s okem M5 40.0 6.0 ocel tepelně zpracovaná

20198084

Cenové rozmezí
123,913 Kč - 99,1304 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M5
  • l1
    40.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Šrouby s okem M6 80.0 7.0 ocel tepelně zpracovaná

20198138

Cenové rozmezí
115,9826 Kč - 92,687 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M6
  • l1
    80.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Šrouby s okem M5 30.0 6.0 ocel tepelně zpracovaná

20198060

Cenové rozmezí
120,6913 Kč - 96,6522 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M5
  • l1
    30.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Šrouby s okem M6 40.0 7.0 ocel tepelně zpracovaná

20198107

Cenové rozmezí
99,8739 Kč - 79,80 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M6
  • l1
    40.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Šrouby s okem M6 30.0 7.0 ocel tepelně zpracovaná

20198091

Cenové rozmezí
95,413 Kč - 76,3304 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Šrouby s okem M6 60.0 7.0 ocel tepelně zpracovaná

20198121

Cenové rozmezí
127,8783 Kč - 102,3522 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M6
  • l1
    60.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Šrouby s okem M8 40.0 9.0 ocel tepelně zpracovaná

20198145

Cenové rozmezí
116,7261 Kč - 93,4304 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M8
  • l1
    40.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Šrouby s okem M10 100.0 12.0 ocel tepelně zpracovaná

20198213

Cenové rozmezí
179,4261 Kč - 143,4913 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    100.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Šrouby s okem M10 75.0 12.0 ocel tepelně zpracovaná

20198206

Cenové rozmezí
164,8044 Kč - 131,8435 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    75.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Šrouby s okem M10 50.0 12.0 ocel tepelně zpracovaná

20198435

Cenové rozmezí
129,3652 Kč - 103,5913 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    50.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Šrouby s okem M8 75.0 9.0 ocel nerezavějící AISI 304

20199494

Cenové rozmezí
393,5478 Kč - 295,1609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    vysoké tolerance
  • d1
    M8
  • l1
    75.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Šrouby s okem M12 100.0 14.0 ocel nerezavějící AISI 304

20199548

Cenové rozmezí
649,0565 Kč - 486,7304 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    vysoké tolerance
  • d1
    M12
  • l1
    100.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Šrouby s okem M20 160.0 22.0 ocel tepelně zpracovaná

20198350

Cenové rozmezí
564,0522 Kč - 451,2913 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M20
  • l1
    160.0
  • d2
    18.0
  • d3
    40.0
Šrouby s okem M5 50.0 6.0 ocel nerezavějící AISI 304

20198411

Cenové rozmezí
215,113 Kč - 161,3348 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    vysoké tolerance
  • d1
    M5
  • l1
    50.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Šrouby s okem M5 75.0 6.0 ocel nerezavějící AISI 304

20198428

Cenové rozmezí
237,1696 Kč - 177,9391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    vysoké tolerance
  • d1
    M5
  • l1
    75.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Šrouby s okem M24 200.0 25.0 ocel tepelně zpracovaná

20198404

Cenové rozmezí
1 111,50 Kč - 889,20 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M24
  • l1
    200.0
  • d2
    22.0
  • d3
    45.0
Šrouby s okem M6 50.0 7.0 ocel nerezavějící AISI 304

20199463

Cenové rozmezí
285,9913 Kč - 214,6174 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    vysoké tolerance
  • d1
    M6
  • l1
    50.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Šrouby s okem M20 200.0 22.0 ocel tepelně zpracovaná

20198367

Cenové rozmezí
638,1522 Kč - 510,5217 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M20
  • l1
    200.0
  • d2
    18.0
  • d3
    40.0
Šrouby s okem M24 100.0 25.0 ocel tepelně zpracovaná

20198374

Cenové rozmezí
794,5304 Kč - 635,6739 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M24
  • l1
    100.0
  • d2
    22.0
  • d3
    45.0