Menu Vyhledávání

Šrouby s okem M8 40.0 9.0 ocel tepelně zpracovaná

Tyto ocelové šrouby s okem se používají ke zvedání, k zajištění zátěže a společně s vázací technikou. Součástí je závitová tyč s okem v horní části. Díky své toleranci a pevnosti jsou ideálním řešením pro výrobní procesy.
Nové objednací číslo:

20198145

Staré objednací číslo:

20198145

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 116,7261 Kč
10 - 14 105,0783 Kč
15 - 24 99,1304 Kč
25 + 93,4304 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

116,73 Kč

1 x 116,7261 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tolerance standardní tolerance
d1 M8
l1 40.0
d2 8.0
d3 18.0
l2 22.0
w1 9.0
Hmotnost (g) 22.0
Materiál ocel tepelně zpracovaná
standardní DIN 444

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás