Menu Vyhledávání

Šrouby s okem M10 75.0 12.0 ocel tepelně zpracovaná

Tyto ocelové šrouby s okem se používají ke zvedání, k zajištění zátěže a společně s vázací technikou. Součástí je závitová tyč s okem v horní části. Díky své toleranci a pevnosti jsou ideálním řešením pro výrobní procesy.
Nové objednací číslo:

20198206

Staré objednací číslo:

20198206

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 164,8044 Kč
10 - 14 148,4478 Kč
15 - 24 140,0217 Kč
25 + 131,8435 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

164,80 Kč

1 x 164,8044 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tolerance standardní tolerance
d1 M10
l1 75.0
d2 10.0
d3 20.0
l2 26.0
w1 12.0
Hmotnost (g) 52.0
Materiál ocel tepelně zpracovaná
standardní DIN 444

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás