Menu Vyhledávání

Šrouby s okem M10 100.0 12.0 ocel tepelně zpracovaná

Tyto ocelové šrouby s okem se používají ke zvedání, k zajištění zátěže a společně s vázací technikou. Součástí je závitová tyč s okem v horní části. Díky své toleranci a pevnosti jsou ideálním řešením pro výrobní procesy.
Nové objednací číslo:

20198213

Staré objednací číslo:

20198213

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 179,4261 Kč
10 - 14 161,5826 Kč
15 - 24 152,413 Kč
25 + 143,4913 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

179,43 Kč

1 x 179,4261 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tolerance standardní tolerance
d1 M10
l1 100.0
d2 10.0
d3 20.0
l2 26.0
w1 12.0
Hmotnost (g) 67.0
Materiál ocel tepelně zpracovaná
standardní DIN 444

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás