Menu Vyhledávání

Šrouby s okem M20 100.0 22.0 ocel tepelně zpracovaná

Tyto ocelové šrouby s okem se používají ke zvedání, k zajištění zátěže a společně s vázací technikou. Součástí je závitová tyč s okem v horní části. Díky své toleranci a pevnosti jsou ideálním řešením pro výrobní procesy.
Nové objednací číslo:

20198336

Staré objednací číslo:

20198336

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 460,7087 Kč
10 - 14 414,613 Kč
15 - 24 391,5652 Kč
25 + 368,5174 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

460,71 Kč

1 x 460,7087 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tolerance standardní tolerance
d1 M20
l1 100.0
d2 18.0
d3 40.0
l2 46.0
w1 22.0
Hmotnost (g) 329.0
Materiál ocel tepelně zpracovaná
standardní DIN 444

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás