Menu Vyhledávání

Šrouby s okem M20 120.0 22.0 ocel tepelně zpracovaná

Tyto ocelové šrouby s okem se používají ke zvedání, k zajištění zátěže a společně s vázací technikou. Součástí je závitová tyč s okem v horní části. Díky své toleranci a pevnosti jsou ideálním řešením pro výrobní procesy.
Nové objednací číslo:

20198343

Staré objednací číslo:

20198343

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 494,6609 Kč
10 - 14 445,0956 Kč
15 - 24 420,5609 Kč
25 + 395,7783 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

494,66 Kč

1 x 494,6609 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tolerance standardní tolerance
d1 M20
l1 120.0
d2 18.0
d3 40.0
l2 46.0
w1 22.0
Hmotnost (g) 371.0
Materiál ocel tepelně zpracovaná
standardní DIN 444

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás