20198367
20198367
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 638,1522 Kč |
10 - 14 | 574,4609 Kč |
15 - 24 | 542,4913 Kč |
25 + | 510,5217 Kč |
Tolerance | standardní tolerance |
---|---|
d1 | M20 |
l1 | 200.0 |
d2 | 18.0 |
d3 | 40.0 |
l2 | 52.0 |
w1 | 22.0 |
Hmotnost (g) | 562.0 |
Materiál | ocel tepelně zpracovaná |
standardní | DIN 444 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.