20198398
20198398
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 980,6478 Kč |
10 - 14 | 882,5087 Kč |
15 - 24 | 833,4391 Kč |
25 + | 784,6174 Kč |
Tolerance | standardní tolerance |
---|---|
d1 | M24 |
l1 | 160.0 |
d2 | 22.0 |
d3 | 45.0 |
l2 | 60.0 |
w1 | 25.0 |
Hmotnost (g) | 649.0 |
Materiál | ocel tepelně zpracovaná |
standardní | DIN 444 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.