Menu Vyhledávání

Šrouby s okem M5 75.0 6.0 ocel nerezavějící AISI 304

Tyto šrouby s okem z nerezavějící oceli jsou určeny pro sestavy s vysokou tolerancí vyžadující přesnost, nosnost a odolnost vůči korozi. Součástí je závitová tyč s okem v horní části. Vzhledem k vysoké pevnosti jsou užitečné u průmyslových strojů nebo ve stavebnictví.
Nové objednací číslo:

20198428

Staré objednací číslo:

20198428

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 237,1696 Kč
5 - 9 213,3783 Kč
10 - 19 201,4826 Kč
20 + 177,9391 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

237,17 Kč

1 x 237,1696 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tolerance vysoké tolerance
d1 M5
l1 75.0
d2 5.0
d3 12.0
l2 32.0
d4 5.0
w1 6.0
Hmotnost (g) 20.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 304
standardní DIN 444

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás