20198435
20198435
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 129,3652 Kč |
10 - 14 | 116,4783 Kč |
15 - 24 | 110,0348 Kč |
25 + | 103,5913 Kč |
Tolerance | standardní tolerance |
---|---|
d1 | M10 |
l1 | 50.0 |
d2 | 10.0 |
d3 | 20.0 |
l2 | 26.0 |
w1 | 12.0 |
Hmotnost (g) | 37.0 |
Materiál | ocel tepelně zpracovaná |
standardní | DIN 444 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.