Menu Vyhledávání

Šrouby s okem M10 50.0 12.0 ocel nerezavějící AISI 304

Tyto šrouby s okem z nerezavějící oceli jsou určeny pro sestavy s vysokou tolerancí vyžadující přesnost, nosnost a odolnost vůči korozi. Součástí je závitová tyč s okem v horní části. Vzhledem k vysoké pevnosti jsou užitečné u průmyslových strojů nebo ve stavebnictví.
Nové objednací číslo:

20199500

Staré objednací číslo:

20199500

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 371,7391 Kč
5 - 9 334,5652 Kč
10 - 19 315,9783 Kč
20 + 278,8044 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

371,74 Kč

1 x 371,7391 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tolerance vysoké tolerance
d1 M10
l1 50.0
d2 10.0
d3 20.0
l2 40.0
d4 10.0
w1 12.0
Hmotnost (g) 38.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 304
standardní DIN 444

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás