Menu Vyhledávání

Šrouby s okem M10 75.0 12.0 ocel nerezavějící AISI 304

Tyto šrouby s okem z nerezavějící oceli jsou určeny pro sestavy s vysokou tolerancí vyžadující přesnost, nosnost a odolnost vůči korozi. Součástí je závitová tyč s okem v horní části. Vzhledem k vysoké pevnosti jsou užitečné u průmyslových strojů nebo ve stavebnictví.
Nové objednací číslo:

20199517

Staré objednací číslo:

20199517

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 423,287 Kč
5 - 9 380,9087 Kč
10 - 19 359,8435 Kč
20 + 317,4652 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

423,29 Kč

1 x 423,287 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tolerance vysoké tolerance
d1 M10
l1 75.0
d2 10.0
d3 20.0
l2 40.0
d4 10.0
w1 12.0
Hmotnost (g) 53.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 304
standardní DIN 444

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás