EMI těsnění vyrobené z polyuretanové pěny pokryté nikl-měděnou páskou. Díky nacvakávacím profilům nabízejí tato těsnění ochranu hran a utěsnění. Používají se na kovové plechy a poskytují ochranu před vibracemi, vniknutím vlhkosti a nečistot. Poskytují utěsnění navíc pro ovládací skříně.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar | Návin | Materiál | Celková šířka | Celková výška | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 123,8538 Kč - 3 710,8358 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ve tvaru L
|
3.281 ft
1.0 m
|
polyuretanová pěna
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1
|
||
| 2 983,1839 Kč - 3 543,7238 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
obdélníkové
|
3.281 ft
1.0 m
|
polyuretanová pěna
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
4
|
||
| 3 799,2537 Kč - 4 513,1318 Kč | 33 Skladem |
Čtvercové
|
3.281 ft
1.0 m
|
polyuretanová pěna
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2
|
||
| 2 474,8241 Kč - 2 939,851 Kč | 16 Skladem |
oválný
|
3.281 ft
1.0 m
|
polyuretanová pěna
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3