Menu Vyhledávání

Chrániče hran 3.4 mm 12.5 mm PVC bílá

Chrániče hran pomáhají chránit hrany před poškozením během přepravy nebo skladování. Hranová těsnění jsou ideální jako ochrana proti elektromagnetickému rušení.
Nové objednací číslo:

10237441

Staré objednací číslo:

34009507003

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 5 3 901,8915 Kč
6 + 3 210,7025 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 901,89 Kč

1 x 3 901,8915 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Minimální šířka spony 1.5 mm
Maximální šířka svorky 3.0 mm
Celková výška 12.5 mm
Celková šířka 9.0 mm
Návin 20.0 m
Šířka pásky 9.0 mm
Barva bílá
Materiál (podrobně) PVC
Provedení chrániče hran
Typ Bublinky
Celní nomenklatura 4016930090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás