Profilové těsnění z PVC s ocelovou výztuhou. Dodáváno v rolích o délce 20 m. Těsní a kryje hrany plochých materiálů Obě varianty jsou pružné a lze je snadno aplikovat manuálně. Teplotní odolnost v oblasti od -25 do 90C.
Produktová řada: SR5400
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální šířka svorky | Barva | Minimální šířka spony | Celková šířka | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 307,0236 Kč - 4 018,9483 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
bílá
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 6 810,7468 Kč - 8 281,1606 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
bílá
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 3 881,6392 Kč - 4 737,1926 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
bílá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 1 770,6123 Kč - 2 114,1005 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
šedá
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1 553,3882 Kč - 1 842,5847 Kč | 37 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
černá
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
| 4 563,9476 Kč - 5 550,9644 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
šedá
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3 112,421 Kč - 3 775,6842 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
bílá
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1 826,9292 Kč - 2 184,4929 Kč | 268 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
bílá
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
| 10412565 | 1 961,1186 Kč - 2 179,0205 Kč | 45 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
černá
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
| 1 816,7316 Kč - 2 171,7388 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
bílá
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 6 810,7468 Kč - 8 281,1606 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
šedá
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 3 881,6392 Kč - 4 737,1926 Kč | 80 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
šedá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 4 685,0841 Kč - 5 702,3636 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
bílá
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1 544,7992 Kč - 1 831,8269 Kč | 22 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
černá
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3 288,4668 Kč - 3 995,7378 Kč | 45 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
černá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 3 112,421 Kč - 3 775,6842 Kč | 4 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
šedá
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 906,1462 Kč - 1 006,8289 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
šedá
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
| 3 349,0781 Kč - 4 066,2596 Kč | 2 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
bílá
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 3 971,0481 Kč - 4 809,797 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
černá
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3 307,0236 Kč - 4 018,9483 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
šedá
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm