Menu Vyhledávání

Chrániče hran 5.5 mm 14.0 mm PVC šedá

Chrániče hran pomáhají chránit hrany před poškozením během přepravy nebo skladování. Hranová těsnění jsou ideální jako ochrana proti elektromagnetickému rušení.
Nové objednací číslo:

10237465

Staré objednací číslo:

34009516002

6 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 3 3 665,7128 Kč
4 + 3 021,7679 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 665,71 Kč

1 x 3 665,7128 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Minimální šířka spony 1.0 mm
Maximální šířka svorky 3.0 mm
Celková výška 14.0 mm
Celková šířka 10.0 mm
Návin 20.0 m
Šířka pásky 11.0 mm
Barva Grey
Materiál (podrobně) PVC
Provedení chrániče hran
Typ 4
Celní nomenklatura 4016930090

Produkt 34009516002 nahrazuje:

Plechový kryt 22.2 mm 27.4 mm šedá PA66
Nové objednací číslo: 10127001
Staré objednací číslo: 161022227002

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás