Menu Vyhledávání

Chrániče hran 2.0 mm 8.0 mm PVC černá

Chrániče hran pomáhají chránit hrany před poškozením během přepravy nebo skladování. Hranová těsnění jsou ideální jako ochrana proti elektromagnetickému rušení.
Nové objednací číslo:

10237519

Staré objednací číslo:

34009590001

56 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 778,4727 Kč
10 + 1 499,805 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 778,47 Kč

1 x 1 778,4727 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Minimální šířka spony 1.5 mm
Maximální šířka svorky 1.5 mm
Celková výška 8.0 mm
Celková šířka 6.0 mm
Návin 20.0 m
Šířka pásky 5.6 mm
Barva černá
Materiál (podrobně) PVC
Provedení chrániče hran
Typ 1
Celní nomenklatura 4016930090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás