Menu Vyhledávání

Chrániče hran 6.5 mm 16.3 mm PVC černá

Chrániče hran pomáhají chránit hrany před poškozením během přepravy nebo skladování. Hranová těsnění jsou ideální jako ochrana proti elektromagnetickému rušení.
Nové objednací číslo:

10237540

Staré objednací číslo:

34009628001

238 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 3 3 879,3571 Kč
4 + 3 192,6861 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 879,36 Kč

1 x 3 879,3571 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Minimální šířka spony 6.0 mm
Maximální šířka svorky 8.0 mm
Celková výška 16.3 mm
Celková šířka 11.8 mm
Návin 20.0 m
Šířka pásky 13.0 mm
Barva černá
Materiál (podrobně) PVC
Provedení chrániče hran
Typ chrániče hran
Celní nomenklatura 4016930090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás