Menu Vyhledávání

Chrániče hran 3.5 mm 10.0 mm PVC šedá

Chrániče hran pomáhají chránit hrany před poškozením během přepravy nebo skladování. Hranová těsnění jsou ideální jako ochrana proti elektromagnetickému rušení.
Nové objednací číslo:

10237588

Staré objednací číslo:

34009701002

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 5 389,2858 Kč
5 + 4 431,017 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

5 389,29 Kč

1 x 5 389,2858 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Minimální šířka spony 1.0 mm
Maximální šířka svorky 2.0 mm
Celková výška 10.0 mm
Celková šířka 14.4 mm
Návin 20.0 m
Šířka pásky 12.0 mm
Barva Grey
Materiál (podrobně) PVC
Provedení chrániče hran
Typ Bublinky
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás