Menu Vyhledávání

Těsnění profilové - s praporkem

Skladem

V našem sortimentu najdete jak standardní, tak dvojité profilové těsnění s praporkem. Jednoduché profilové těsnění s praporkem je vyrobeno z pryže EDPM, zatímco dvojitá varianta z tvrdé pryže drží tvar profilu a měkká pryž zlepšuje těsnicí vlastnosti. Obě varianty jsou pružné a lze je snadno aplikovat ručně. Černé provedení ‌s ocelovou výztuhou ‌Dodáváno v rolích o délce 20 m.

Produktová řada: SR5554

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 14
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální šířka svorky Minimální tloušťka panelu Minimální šířka spony Návin Maximální tloušťka panelu Celková výška Rozpětí zachycení Koupit
4 067,5666 Kč - 4 807,5707 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
2.0 mm
20.0 m
13.7 mm
10268117 3 104,4065 Kč - 3 668,9394 Kč 1 Skladem
20.0 m
27.3 mm
1.0 - 3.0 mm
5 241,7462 Kč - 6 199,233 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 m
35.7 mm
4.0 - 6.0 mm
4 284,3502 Kč - 4 760,3889 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
2.0 mm
20.0 m
17.4 mm
2 996,57 Kč - 3 542,4168 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 m
23.7 mm
1.0 - 3.0 mm
4 867,7368 Kč - 5 756,4255 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
2.0 mm
20.0 m
41.4 mm
2.0 - 4.0 mm
10237397 3 529,7774 Kč - 3 921,9702 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
1.0 mm
20.0 m
21.4 mm
6 160,4531 Kč - 7 274,5958 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 m
51.4 mm
2.0 - 4.0 mm
3 531,2711 Kč - 4 175,001 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
1.0 mm
20.0 m
13.7 mm
4 439,838 Kč - 5 250,3638 Kč 1 Skladem
3.0 mm
1.0 mm
20.0 m
16.1 mm
6 393,0456 Kč - 7 792,9233 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
1.0 mm
20.0 m
15.2 mm
5 578,2501 Kč - 5 578,2501 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
1.0 mm
20.0 m
15.2 m
5 578,2501 Kč - 5 578,2501 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
1.0 mm
20.0 m
15.2 m
3 370,5362 Kč - 3 985,2386 Kč 69 Skladem
20.0 m
33.0 mm
1.0 - 3.0 mm
Chrániče hran Side 13.7 mm 22.9 mm pryž EPDM

10268186

Cenové rozmezí
4 807,5707 Kč - 4 067,5666 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    13.7 mm
  • Maximální šířka svorky
    3.0 mm
  • Minimální šířka spony
    2.0 mm
  • Návin
    20.0 m
  • Celková šířka
    22.9 mm
Chrániče hran Top 27.3 mm 3.0 mm pryž EPDM

10268117

Cenové rozmezí
3 668,9394 Kč - 3 104,4065 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    1.0 - 3.0 mm
  • Celková výška
    27.3 mm
  • Návin
    20.0 m
  • Celková šířka
    3.0 mm
  • Orientace
    Top
Chrániče hran Top 35.7 mm 7.3 mm pryž EPDM

10268162

Cenové rozmezí
6 199,233 Kč - 5 241,7462 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    4.0 - 6.0 mm
  • Celková výška
    35.7 mm
  • Návin
    20.0 m
  • Celková šířka
    7.3 mm
  • Orientace
    Top
Chrániče hran Side 17.4 mm 26.9 mm pryž EPDM

10237380

Cenové rozmezí
4 760,3889 Kč - 4 284,3502 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    17.4 mm
  • Maximální šířka svorky
    4.0 mm
  • Minimální šířka spony
    2.0 mm
  • Návin
    20.0 m
  • Celková šířka
    26.9 mm
Chrániče hran Top 23.7 mm 3.6 mm pryž EPDM

10268124

Cenové rozmezí
3 542,4168 Kč - 2 996,57 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    1.0 - 3.0 mm
  • Celková výška
    23.7 mm
  • Návin
    20.0 m
  • Celková šířka
    3.6 mm
  • Orientace
    Top
Chrániče hran Top 41.4 mm 9.7 mm pryž EPDM

10268148

Cenové rozmezí
5 756,4255 Kč - 4 867,7368 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    2.0 - 4.0 mm
  • Celková výška
    41.4 mm
  • Maximální šířka svorky
    4.0 mm
  • Minimální šířka spony
    2.0 mm
  • Návin
    20.0 m
Chrániče hran Top 21.4 mm 9.8 mm pryž EPDM

10237397

Cenové rozmezí
3 921,9702 Kč - 3 529,7774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    21.4 mm
  • Maximální šířka svorky
    3.0 mm
  • Minimální šířka spony
    1.0 mm
  • Návin
    20.0 m
  • Celková šířka
    9.8 mm
Chrániče hran Top 51.4 mm 10.8 mm pryž EPDM

10268155

Cenové rozmezí
7 274,5958 Kč - 6 160,4531 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    2.0 - 4.0 mm
  • Celková výška
    51.4 mm
  • Návin
    20.0 m
  • Celková šířka
    10.8 mm
  • Orientace
    Top
Chrániče hran Side 13.7 mm 21.0 mm pryž EPDM

10268179

Cenové rozmezí
4 175,001 Kč - 3 531,2711 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    13.7 mm
  • Maximální šířka svorky
    3.0 mm
  • Minimální šířka spony
    1.0 mm
  • Návin
    20.0 m
  • Celková šířka
    21.0 mm
Chrániče hran Side 16.1 mm 27.5 mm pryž EPDM

10268193

Cenové rozmezí
5 250,3638 Kč - 4 439,838 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    16.1 mm
  • Maximální šířka svorky
    3.0 mm
  • Minimální šířka spony
    1.0 mm
  • Návin
    20.0 m
  • Celková šířka
    27.5 mm
Chrániče hran 15.2 mm 3.8 mm PVC černá

10237632

Cenové rozmezí
7 792,9233 Kč - 6 393,0456 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    15.2 mm
  • Maximální šířka svorky
    3.0 mm
  • Minimální šířka spony
    1.0 mm
  • Návin
    20.0 m
  • Celková šířka
    19.8 mm
Chrániče hran 15.2 m 3.8 mm PVC bílá

10646892

Cenové rozmezí
5 578,2501 Kč - 5 578,2501 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    15.2 m
  • Maximální šířka svorky
    3.0 mm
  • Minimální šířka spony
    1.0 mm
  • Návin
    20.0 m
  • Celková šířka
    19.8 mm
Chrániče hran 15.2 m 3.8 mm PVC šedá

10646885

Cenové rozmezí
5 578,2501 Kč - 5 578,2501 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    15.2 m
  • Maximální šířka svorky
    3.0 mm
  • Minimální šířka spony
    1.0 mm
  • Návin
    20.0 m
  • Celková šířka
    19.8 mm
Chrániče hran Top 33.0 mm 8.7 mm pryž EPDM

10268131

Cenové rozmezí
3 985,2386 Kč - 3 370,5362 Kč

Skladové zásoby
69 Skladem
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    1.0 - 3.0 mm
  • Celková výška
    33.0 mm
  • Návin
    20.0 m
  • Celková šířka
    8.7 mm
  • Orientace
    Top