Menu Vyhledávání

Těsnění z materiálu Sealon

Skladem

Sealon Seals are highly suitable for manufacturing cold formable plastic products, such as synthetic lead seals.

  • Materiál zajišťuje vynikající těsnící schopnosti.
  • Odolnost proti zvýšeným teplotám a chemikáliím.
Materiál: Sealon Barva: šedá Produktová řada: SRE0103, SRE0104

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Počet výsledků: 3
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost A B C E Typ Koupit
1,6086 Kč - 2,2406 Kč 300 Skladem
6.4 mm
9.0 mm
6.6 mm
1
1,7665 Kč - 2,456 Kč 28500 Skladem
4.9 mm
9.0 mm
9.5 mm
1
1,7665 Kč - 2,456 Kč 24000 Skladem
5.0 mm
9.0 mm
9.0 mm
1.5 mm
2
Plomby speciální Sealon šedá

10126493

Cenové rozmezí
2,2406 Kč - 1,6086 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • A
    6.4 mm
  • B
    9.0 mm
  • C
    6.6 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    Sealon
Plomby speciální Sealon šedá

10126509

Cenové rozmezí
2,456 Kč - 1,7665 Kč

Skladové zásoby
28500 Skladem
Parametry
  • A
    4.9 mm
  • B
    9.0 mm
  • C
    9.5 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    Sealon
Plomby speciální Sealon šedá

10126516

Cenové rozmezí
2,456 Kč - 1,7665 Kč

Skladové zásoby
24000 Skladem
Parametry
  • A
    5.0 mm
  • B
    9.0 mm
  • C
    9.0 mm
  • E
    1.5 mm
  • Typ
    2