Menu Vyhledávání

Zacvakávací nýt N/A 4.0 mm 6.0 mm (PT)

Slepý nýt je precizně lisovaný plně plastový nýt používaný k upevnění plastu k plastu, plastu ke kovu, plastu ke sklolaminátu apod. Tyto nýty jsou nevodivé a nekorodují. Tato konstrukce bezpečně uzamkne panely na místě a zabrání jejich vytažení. Jsou ideální, když je přístup k panelu omezen nebo je pouze z jedné strany (slepá strana). Jsou lehké, ale pevné a nabízejí odolnost proti vibracím, oděru a korozi. Také těží z chemické odolnosti a mají dobré tepelné a elektrické izolační vlastnosti. Vyrobeno se z polyamidu 6.6.
Nové objednací číslo:

10406816

Staré objednací číslo:

61BR250157236

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 16,394 Kč
1000 - 4999 7,7252 Kč
5000 - 9999 6,6236 Kč
10000 + 5,8009 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 639,40 Kč

100 x 16,394 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tloušťka spínaného materiálu 4.0 - 6.0 mm
Průměr otvoru 6.4 mm
Délka ukotvení 17.8 mm
Průměr hlavy 16.8 mm
Výška hlavy 2.5 mm
Typ nýtu Zacvakávací nýt
Tvar hlavy nýtu zešikmené
Uchycení nýtu Zatlačovací
Barva černá
Materiál polyamid, acetal
Materiál (podrobně) polyamid, acetal

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás