Trhací nýty jsou pohodlným spojovacím prvkem používaným hlavně v případě, kdy je přístup k panelu omezený nebo jednostranně omezený. To znamená, že mají tendenci být instalovány na zadní (slepé) straně aplikace, což umožňuje vzájemné spojení součástí.
Tyto nýty lze použít jako vhodné pro lehké až středně náročné aplikace namísto svarů, lepidel, šroubů, matic a svorníků. Trhací nýty trvale spojí dva materiály. Jsou ideální pro tenké aplikace a vhodné pro materiály včetně: dřeva, kovů a plastů.
Trhací nýty se snadno instalují pomocí kladiva nebo speciálního nýtovacího nástroje. Nýty jsou vloženy do těsného otvoru v panelu a procházejí dvěma nýtovanými materiály.
Naše řada trhacích nýtů je pevná, ale co do hmotnosti lehká. Nabízí dobré elektroizolační vlastnosti, stejně jako odolnost proti vibracím, oděru a korozi.
Tato řada obsahuje varianty, které lze instalovat pomocí nýtovacích kleští, které lze dokoupit zvlášť.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Barva | Materiál | Výška hlavy | Průměr hlavy | Tloušťka spínaného materiálu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,1476 Kč - 14,8788 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.161 in
4.1 mm
|
černá
|
polyamid, polykarbonát
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
9,9006 Kč - 16,1617 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.193 in
4.9 mm
|
béžová
|
polyamid, polykarbonát
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.177 - 0.295 in
4.5 - 7.5 mm
|
||
10,026 Kč - 10,026 Kč | 300 Skladem |
0.24 in
6.1 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.197 - 0.354 in
5.0 - 9.0 mm
|
||
8,6874 Kč - 14,0142 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.161 in
4.1 mm
|
bílá
|
polyamid, polykarbonát
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
||
10,7791 Kč - 17,5143 Kč | 15 Skladem |
0.193 in
4.9 mm
|
bílá
|
polyamid, polykarbonát
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.295 - 0.413 in
7.5 - 10.5 mm
|
||
10280959 | 8,7152 Kč - 8,7152 Kč | 5000 Skladem |
0.201 in
5.1 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 - 0.354 in
5.0 - 9.0 mm
|
|
6,1495 Kč - 6,261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.161 in
4.1 mm
|
bílá
|
polyamid, polykarbonát
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.138 in
1.0 - 3.5 mm
|
||
10,4583 Kč - 10,4583 Kč | 900 Skladem |
0.24 in
6.1 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.02 - 0.197 in
0.5 - 5.0 mm
|
||
9,6496 Kč - 12,062 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.193 in
4.9 mm
|
bílá
|
polyamid, polykarbonát
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.059 - 0.177 in
1.5 - 4.5 mm
|
||
8,8687 Kč - 8,8687 Kč | 440 Skladem |
0.224 in
5.7 mm
|
bílá
|
polyamid, polykarbonát
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
4,9363 Kč - 5,3686 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.161 in
4.1 mm
|
Grey
|
polyamid, polykarbonát
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.138 in
1.0 - 3.5 mm
|
||
6,8049 Kč - 6,8049 Kč | 12500 Skladem |
0.161 in
4.1 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.02 - 0.197 in
0.5 - 5.0 mm
|
||
4,253 Kč - 4,3367 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.13 in
3.3 mm
|
bílá
|
polyamid, polykarbonát
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.256 - 0.374 in
6.5 - 9.5 mm
|
||
10280942 | 11,7831 Kč - 11,7831 Kč | 4000 Skladem |
0.201 in
5.1 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.02 - 0.197 in
0.5 - 5.0 mm
|
|
6,8049 Kč - 6,8049 Kč | 550 Skladem |
0.13 in
3.3 mm
|
bílá
|
polyamid, polykarbonát
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.059 - 0.138 in
1.5 - 3.5 mm
|
||
9,6496 Kč - 12,062 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.193 in
4.9 mm
|
bílá
|
polyamid, polykarbonát
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.177 - 0.295 in
4.5 - 7.5 mm
|
||
12,2293 Kč - 15,2831 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.224 in
5.7 mm
|
bílá
|
polyamid, polykarbonát
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 - 0.453 in
8.0 - 11.5 mm
|
||
8,1993 Kč - 10,2492 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.161 in
4.1 mm
|
bílá
|
polyamid, polykarbonát
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
||
9,6496 Kč - 12,062 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.193 in
4.9 mm
|
bílá
|
polyamid, polykarbonát
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.295 - 0.413 in
7.5 - 10.5 mm
|
||
5,034 Kč - 5,4941 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.161 in
4.1 mm
|
Grey
|
polyamid, polykarbonát
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.