Menu Vyhledávání

Zacvakávací nýt N/A 1.5 mm 4.5 mm (PT)

Slepý nýt je precizně lisovaný plně plastový nýt používaný k upevnění plastu k plastu, plastu ke kovu, plastu ke sklolaminátu apod. Tyto nýty jsou nevodivé a nekorodují. Tato konstrukce bezpečně uzamkne panely na místě a zabrání jejich vytažení. Jsou ideální, když je přístup k panelu omezen nebo je pouze z jedné strany (slepá strana). Jsou lehké, ale pevné a nabízejí odolnost proti vibracím, oděru a korozi. Také těží z chemické odolnosti a mají dobré tepelné a elektrické izolační vlastnosti. Vyrábějí se z polyamidu 6.6 a polykarbonátu (PC).
Nové objednací číslo:

10311219

Staré objednací číslo:

CR48-1-1

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 11,1696 Kč
500 + 10,9604 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 116,96 Kč

100 x 11,1696 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tloušťka spínaného materiálu 1.5 - 4.5 mm
Průměr otvoru 4.9 mm
Délka ukotvení 8.0 mm
Průměr hlavy 9.6 mm
Výška hlavy 2.0 mm
Typ nýtu Zacvakávací nýt
Tvar hlavy nýtu zešikmené
Uchycení nýtu Zatlačovací
Barva černá
Materiál polyamid, polykarbonát
Materiál (podrobně) polyamid 6, polykarbonát

Produkt CR48-1-1 nahrazuje:

Nýty zatlačovací 4.9 mm 1.5 mm 4.5 mm polyamid, polykarbonát černá
Nové objednací číslo: 10640012
Staré objednací číslo: 171490869922

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás